SILVYN RILL PA12 10 / 6,5X10 BK 50M

SILVYN RILL PA12 10 / 6,5X10 BK 50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 16.09.2025
Numéro d'article 61815105

Spécifications

Plage de température -50°C...+90°C (de courte durée +140°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (76.9 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

O-RING 7 VE=100
Nr- d'article ORJ-07
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Vous êtes sûr ?