SCHRUMPFSCHLAUCH 3/1 GE ROLL 30M

SCHRUMPFSCHLAUCH 3/1 GE ROLL 30M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0605401680

Spécifications

avant rétractation 3.0
après rétractation mm 1.0
Couleur jaune
Longueur mm 30.0
Unité d'emballage 1 rouleau
Température de rétraction >90°C
Plage de température -55°C...+135°C
Résistance thermique: ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C
55°C, sans rupture
Approbations UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique ASTM D2671
20 kV/mm
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr de vous?