{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Systèmes d'assemblage pour la construction d'armoires de commande
COB System
Schaltschrank Einsatzhalter, 21x21mm
Schaltschrank Einsatzhalter, 21x21mm
Nr- d'article
COB03/3BC
prochainement disponible 23.01.2027
Téléchargement
Toutes les dimensions
Specifications
Specifications
Type de produit
Système de montage COB
Dimensions
21x21
Matériau du boîtier
Plastique
Série
COB
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000
Télécharger
Fiche technique
Oui
Non