PUR-LITZE ULTRA 25,00 GN/GE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0107801300 |
---|
Spécifications
Section mm² | 25,00 |
---|---|
Couleur | vert/jaune |
Diamètre extérieure mm | 8.50 |
Tension nominale | 1kV |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PUR, à faible adhérence, vert/jaune, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2 |
Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension d'essai | 4000V |
Course d'entrainnement: | jusqu'à 100m |
Vitesse de déplacement: | V max. 5 m/s |
Accélération: | alpha max. 30m/s2 |
Approbations | UL-AWM Style 11037, E192076 |
PUR | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
BUS | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -30°C...+80°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | VOLLFIL ULTRA PUR |
Résistance |
|
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |