PUR-LITZE ULTRA 10 GN/GE

PUR-LITZE ULTRA 10 GN/GE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0107801100

Spécifications

Section mm² 10,00
Couleur vert/jaune
Diamètre extérieure mm 6.10
Tension nominale 1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PUR, à faible adhérence, vert/jaune, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension d'essai 4000V
Course d'entrainnement: jusqu'à 100m
Vitesse de déplacement: V max. 5 m/s
Accélération: alpha max. 30m/s2
Approbations UL-AWM Style 11037, E192076
PUR Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Non
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -30°C...+80°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 80
Certification UL/CSA
Types de fils VOLLFIL ULTRA PUR
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Instructions de montage (245.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?