ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 24441394

Spécifications

Couleur rouge
Longueur 1.50
Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 26/7
Diamètre extérieure mm 6.20
Unité d'emballage 1
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Recherche CabinetLine
Cabinetline
Cabinet Line
Type de câbles Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH
Sous-catégorie câble Câbles Patch
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (198.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?