ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X120 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 4161502 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 120,00 |
|---|---|
| grandeur AWG | 4/0 |
| Couleur | bleu |
| Tension nominale | 600V |
| Diamètre extérieure mm | 19.40 |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1 |
| Spécificité | Marquage de câble imprimé |
| Rayon de courbure minimum | Ø extérieur (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD |
| Plage de température | HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
| Tension nominale | HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V |
| Tension d'essai | 2500V |
| Approbations | UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Certification | UL/CSA |
| Types de fils | Fils multinorme 600V cuivre étamés |
| Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |
| Forme câble | rond |
| Classe d'incendie CPR | Eca |
| Résistances |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |