ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 15301002K

Spécifications

Diamètre extérieure mm 1.60
Forme câble rond
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Résistant aux carburants
  • Acides
  • Lyes
  • Chimique
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (128.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?