ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1023601 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 4,00 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieure mm | 5.80 |
| Tension nominale | 1kV |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
| Spécificités | Isolation des conducteurs sans halogènes de rayonnement copolymère, blanc |
| Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
| Plage de température |
-40°C...+120°C temp. max du fils selon EN 60216-1 température ambiante selon EN 50618: -40°C...+90°C |
| Tension nominale | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV |
| Tension d'essai | 6500V AC |
| EVA | Non |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
| Branche | énergie solaire |
| Certification | HAR |
| Résistance | UV |
| Types de fils | ÖLFLEX SOLAR XLWP |
| Sous-catégorie fils |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8549.4992 |