ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X16 WH/BKRD
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0023394 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Couleur | noir rayé rouge |
Diamètre extérieure mm | 8.40 |
Sous-catégorie fils |
|
Types de fils | ÖLFLEX SOLAR XLS-R |
Matière gaine extérieure | X-linked Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+100°C |
Branche | énergie solaire |
Résistance |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |