ÖLFLEX SF 3G 1,50mm²
H05VV-F CENELEC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0027701 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Couleur de la gaine | orange |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins super souples (0.07mm) torsadés en cuivre nu Cl. 6 |
Isolation des conducteurs | Isolation de conducteurs en PVC, résistant au froid |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, résistant au froid, orange (RAL 2003) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température | -5°C bis +60°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 3000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -15°C...+60°C |
Type de câbles | ÖLFLEX SF |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |