ÖLFLEX ROBUST FD C 5G2,5

ÖLFLEX ROBUST FD C 5G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0026732

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 15.50
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Fils à brins super souples en cuivre étamé selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Spécificités Couche textile
Blindage Gaine intérieure TPE, au-dessus blindage en fils de cuivre étamés
Gaine extérieure Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, à faible adhérence, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en utilisation:
7,5 x Ø (à des températures < 70°C)
10 x Ø (à une température max. de 105°C)
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température En utilisation mobile: -40°C...+105°C
En pose fixe: -50°C...+105°C
Tension nominale 300/500 V
Tension d'essai 4000V
Norme approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Oui
UL/CSA Non
Numéroté Non
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Oui
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Certification ECOLAB
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 105
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Type de câbles ÖLFLEX ROBUST FD C
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?