ÖLFLEX ROBUST FD C 4G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 09.12.2024
Numéro d'article | 0026741 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 16.20 |
Tension nominale | 300/500V |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Construction des fils | Fils à brins super souples en cuivre étamé selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Gaine intérieure TPE, au-dessus blindage en fils de cuivre étamés |
Gaine extérieure | Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, à faible adhérence, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
en utilisation: 7,5 x Ø (à des températures < 70°C) 10 x Ø (à une température max. de 105°C) En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
En utilisation mobile: -40°C...+105°C En pose fixe: -50°C...+105°C |
Tension nominale | 300/500 V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme |
approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
PUR | Oui |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Oui |
1000V | Non |
BUS | Non |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Certification | ECOLAB |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Métrique | Non |
Acier inoxydable | Non |
Type de câbles | ÖLFLEX ROBUST FD C |
Résistances |
|
Branche | Food & Beverage |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |