ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 1232654 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 2,50 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Diamètre extérieure mm | 3.50 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins en cuivre nickelé |
| Isolation des conducteurs | isolation du conducteur par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée |
| Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellement flexible: -50°C...+650°C En pose fixe: -50°C...+700°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 1800 V |
| Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+650°C |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 650 SC |
| Sous-catégorie fils | Fils haute température |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |