ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X35
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 0091360 |
---|
Spécifications
Section mm² | 35,00 |
---|---|
Couleur | blanc |
Tension nominale | 230/400V |
Diamètre extérieure mm | 10.90 |
Construction des fils | Âme à brins fins en cuivre nickelé |
Isolation des conducteurs | isolation du conducteur par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température | -50°C...+350°C |
Tension nominale | Uo/U: 230/400V |
Tension d'essai | 1500V |
Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+350°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 350 SC |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |