ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG BK

ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0102001

Spécifications

Couleur noir
grandeur AWG 20/19
Diamètre extérieure mm 1.47
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre argenté
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de matière Polytetrafluorethylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -190°C...+260°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3400 V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -190°C...+260°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 260
Résistances
  • UV
  • Huile
Types de fils ÖLFLEX HEAT 260 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?