ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GNYE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0106000 |
|---|
Spécifications
| Couleur | vert/jaune |
|---|---|
| grandeur AWG | 14/19 |
| Diamètre extérieure mm | 2.42 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre argenté |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de matière Polytetrafluorethylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone |
| Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
| Plage de température | -190°C...+260°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 3400 V |
| Matière gaine extérieure | PTFE |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -190°C...+260°C |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Résistance |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 260 SC |
| Sous-catégorie fils | Fils haute température |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |