ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BK

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0087001

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 3.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 dès 0,5mm2
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de matière Fluorethylenpropylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -100°C ...+205°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2500V
Matière gaine extérieure FEP
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -100°C...+205°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -100
  • 205
Types de fils ÖLFLEX HEAT 205 SC
Résistances
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?