ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 GNYE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0090000 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Couleur | vert/jaune |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 dès 0,5mm2 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de matière Fluorethylenpropylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone |
Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
Plage de température | -100°C ...+205°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 2500V |
Matière gaine extérieure | FEP |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -100°C...+205°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 205 SC |
Résistances |
|
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |