ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 TR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0081010 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,25 |
|---|---|
| Couleur | transparent |
| Diamètre extérieure mm | 1.20 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 dès 0,5mm2 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de matière Fluorethylenpropylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone |
| Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
| Plage de température | -100°C ...+205°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 2500V |
| Matière gaine extérieure | FEP |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -100°C...+205°C |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 205 SC |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie fils | Fils haute température |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |