ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 RD
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 16.01.2026
| Numéro d'article | 1249585 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,50 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Diamètre extérieure mm | 3.15 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation auf Silikonbasis |
| Rayon de courbure minimum |
Pose fixe: 6 x Ø Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø |
| Plage de température |
IEC: -50°C...180°C UL (AWM): -50°C...150°C (ventilation adéquate requise) |
| Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
| Tension d'essai | 3000V |
| Matière gaine extérieure | Silicone |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+180°C |
| Certification | UL/CSA |
| Résistance |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 180 SiF A |
| Sous-catégorie fils |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |