ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25mm² bleu ciel

torche à 100m

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25mm² bleu ciel

torche à 100m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0047002

Spécifications

Section mm² 0,25
Couleur bleu
Diamètre extérieure mm 1.90
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de silicone E 12 selon VDE 0207-363-1
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 6 x Ø
Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø
Plage de température -50°C...+180°C
(ventilation adéquate requise)
Temporairement: +200°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?