ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 21.06.2025
Numéro d'article | 1236002 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Couleur | bleu |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Diamètre extérieure mm | 3.60 |
Tension nominale | 450/750V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en Polyolefin-Copolymer réticulée, résistant aux flammes IEC 60332-1-2, résistant à l'abrasion et aux entailles |
Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
Plage de température | -55°C...+125°C (de courte durée +145°C) |
Tension nominale | 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Conforme à la norme EN 50525-3-41, avec caractéristiques étendues, GL (germanischer Lloyd) |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -55°C...125°C |
Certification |
|
Résistances |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Tarif douanier | 8544.4900 |