ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 GN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1232006 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,50 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Diamètre extérieure mm | 2.20 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en Polyolefin-Copolymer réticulée, résistant aux flammes IEC 60332-1-2, résistant à l'abrasion et aux entailles |
| Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
| Plage de température | -55°C...+125°C (de courte durée +145°C) |
| Tension nominale | 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme | Conforme à la norme EN 50525-3-41, avec caractéristiques étendues, GL (germanischer Lloyd) |
| Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -55°C...125°C |
| Certification |
|
| Résistances |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Sous-catégorie fils | Fils haute température |
| Forme câble | rond |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Tarif douanier | 8544.4900 |