ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G 0,75mm²
300/500V, B2ca-s1a-d0-a1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1024308 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | B2ca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.80 |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Polyolefin-Copolymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 125 MC |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |