ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X185 GN/YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1123819 |
|---|
Spécifications
| Couleur | vert/jaune |
|---|---|
| Section mm² | 185,00 |
| Diamètre extérieure mm | 26.30 |
| Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
| Types de fils | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+70°C |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Branche | Installation du bâtiment |
| Certification | CPR |
| Résistances |
|
| Classe d'incendie CPR | Cca |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | sans halogène |
| Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
| Tension d'essai | 4000V |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
| Zone d'installation |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |