ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X150
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123807 |
---|
Spécifications
Section mm² | 150,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Diamètre extérieure mm | 24.20 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+70°C |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Branche | Installation du bâtiment |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Classe d'incendie CPR | Cca |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Tension d'essai | 4000V |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Zone d'installation |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |