ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X95
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1026534 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 95,00 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Couleur gaine intérieure | noir |
| Tension nominale | 1kV |
| Diamètre extérieure mm | 19.90 |
| Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu (Class 6) |
| Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
| Isolation de la gaine | Gaine extérieure à base de Polyurethan (PUR), noir (RAL 9005) |
| Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
| Plage de température | -35°C...+85°C |
| Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température (Utilisation flexible) | -35°C...+80°C |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 90 P |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie fils |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |