ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X70
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 1026532 |
---|
Spécifications
Section mm² | 70,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Couleur gaine intérieure | noir |
Tension nominale | 1kV |
Diamètre extérieure mm | 18.00 |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu (Class 6) |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure à base de Polyurethan (PUR), noir (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
Plage de température | -35°C...+85°C |
Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -35°C...+80°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 90 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |