ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X120

ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X120

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1026536

Spécifications

Section mm² 120,00
Couleur noir
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 1kV
Diamètre extérieure mm 22.50
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu (Class 6)
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Isolation de la gaine Gaine extérieure à base de Polyurethan (PUR), noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -35°C...+85°C
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -35°C...+80°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -35
  • 80
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 90 P
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?