ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1026563

Spécifications

Section mm² 95,00
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 21.60
Tension nominale 1kV
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Aderisolation aus halogenfreiem TPE
Spécificité Bande de tissu
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Isolation de la gaine Gaine extérieure PUR, noir
Rayon de courbure minimum en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Plage de température Mobile: -35°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Tension d'essai 4000V
Course d'entrainnement: jusqu'à 100m
Vitesse de déplacement: V max. 5 m/s
Accélération: alpha max. 30m/s2
Approbations UL/CSA AWM Style 11120, E192076
Fils Vliesband
Gaine extérieure Isolation des conducteurs en PUR, noir, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2
PUR Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Non
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -35°C...+80°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -35
  • 80
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?