ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X240
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1026571 |
---|
Spécifications
Section mm² | 240,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Diamètre extérieure mm | 33.40 |
Tension nominale | 1kV |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus halogenfreiem TPE |
Spécificité | Bande de tissu |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure PUR, noir |
Rayon de courbure minimum | en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
Plage de température |
Mobile: -35°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Course d'entrainnement: | jusqu'à 100m |
Vitesse de déplacement: | V max. 5 m/s |
Accélération: | alpha max. 30m/s2 |
Approbations | UL/CSA AWM Style 11120, E192076 |
Fils | Vliesband |
Gaine extérieure | Isolation des conducteurs en PUR, noir, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2 |
PUR | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
BUS | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -35°C...+80°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 90 CP |
Résistance |
|
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |