ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X6

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 1062901

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur noir
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 600V
Diamètre extérieure mm 7.40
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Isolation de la gaine Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon VDE 0250, 0285
Approbations UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Blindage sans blindage
Sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Résistances UV
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (79.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?