ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X10

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 1062903

Spécifications

Section mm² 10,00
Couleur noir
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 600V
Diamètre extérieure mm 9.00
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Isolation de la gaine Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon VDE 0250, 0285
Approbations UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Blindage sans blindage
Sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Résistances UV
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (79.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?