ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35
Nr- d'article
1062908
VE: 2000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 35,00
- Couleur
- vert/jaune
- Tension nominale
- 600V
- Diamètre extérieure mm
- 13.10
- Construction des fils
- Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
- Isolation des conducteurs
- Isolation du conducteur: PVC
- Isolation de la gaine
- Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
- Rayon de courbure minimum
- en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
- Tension nominale
- IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
- Tension d'essai
- 4000V
- Norme
- Selon VDE 0250, 0285
- Approbations
-
UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634 - Matière gaine extérieure
- PVC
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Blindage
- sans blindage
- Sans halogène
- Non
- Plage de température (Utilisation flexible)
- -5°C...+90°C
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -5
- 90
- Certification
- UL/CSA
- Types de fils
- ÖLFLEX CHAIN 809 SC
- Résistance
- UV
- Sous-catégorie fils
-
- Fils en PVC
- Fils approuvés UL/CSA
- Mono conducteur pour chaînes
- Forme câble
- rond
- Plage de température
- Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
- Tarif douanier
- 8544.4900