MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 6 GN/YE COIL

MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 6 GN/YE COIL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0105831000

Spécifications

Section mm² 6,00
grandeur AWG 10
Couleur vert/jaune
Tension nominale 600V
Diamètre extérieure mm 4.80
Construction des fils Brins divisés en cuivre nu (ou étamé), brins fins selon CEI 60228 CL.5.
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332.1/HD 405.2 et CSA FT1.
Spécificités Marquage de câble imprégné incolore
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL Norm 1063 MTW
AWM Style 1015
CSA TEW
HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K
CENELEC HD21
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+105°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 105
Certification UL/CSA
Types de fils Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?