MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 2,5OG

MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 2,5OG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0105850809

Spécifications

Section mm² 2,50
grandeur AWG 14
Couleur orange
Tension nominale 600V
Diamètre extérieure mm 3.60
Construction des fils Brins divisés en cuivre nu (ou étamé), brins fins selon CEI 60228 CL.5.
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332-1 / UL VW1 et CSA FT1.
Spécificités Marquage de câble imprégné incolore
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL Norm 1063 MTW
AWM Style 1015
CSA TEW
HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K
CENELEC HD21
NFPA 79 Non
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+105°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 105
Certification UL/CSA
Types de fils Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (168.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?