MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 1 WHBU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0105850644 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
grandeur AWG | 18 |
Couleur | blanc/bleu |
Tension nominale | 600V |
Diamètre extérieure mm | 2.80 |
Construction des fils | Brins divisés en cuivre nu (ou étamé), brins fins selon CEI 60228 CL.5. |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332-1 / UL VW1 et CSA FT1. |
Spécificités | Marquage de câble imprégné incolore |
Plage de température | HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
Tension nominale | HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V |
Tension d'essai | 2500V |
Approbations |
UL Norm 1063 MTW AWM Style 1015 CSA TEW HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K CENELEC HD21 |
NFPA 79 | Non |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule |
Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |