MULTI-KOAXIAL-KABEL 2XRG 59 B/U

MULTI-KOAXIAL-KABEL 2XRG 59 B/U

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 26.05.2026
Numéro d'article 2170056

Spécifications

Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Diamètre extérieure mm 13.00
Sous-catégorie câble Câbles coaxiaux
Type de câbles Câbles LAN/Coax
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.2000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?