Mini-fuse 6x32 250V/2.5A F Z090573

Mini-fuse 6x32 250V/2.5A F Z090573

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97

Ersatz für / Remplacement pour: MI6F25V2.5 (M211013Q)

Numéro d'article MI6SF25V2.5

Spécifications

Dimmension 6 x 32mm
Intensité (A) 2.5
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (309.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?