Fusible Miniature 125V 25A FA 6x32mm

H084325P, très rapide

Fusible Miniature 125V 25A FA 6x32mm

H084325P, très rapide

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article MI6FA12.5V25

Spécifications

Dimmension 6 x 32mm
Intensité (A) 25.0
Tension (VAC) 125VAC
Fonctionalité Ultrarapide
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?