Mini-Fuse 5x20 250V/0.16A T UL H090535P

Mini-Fuse 5x20 250V/0.16A T UL H090535P

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article MI5ST25V0.16

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 0.16
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Temporisé
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (46.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?