Ligature de câble nature 4,6x203mm ST7

Ligature de câble nature 4,6x203mm ST7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601122000

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 4,6 x 203
Faisceau Ø mm max. 3 - 50
Resistance min. à la traction 220
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?