LiFY 1 kV 1X1,5 BK

LiFY 1 kV 1X1,5 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4560012S

Spécifications

Section mm² 1,50
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 4.00
Tension nominale 1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés en cuivre nu Class 6 (0,25 + 0,75: Colonne 7 / 1,00 - 10,00: Colonne 6)
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Plage de température -15°C...+70°C
Tension nominale U: 1000 VAC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -15°C...+70°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 70
Types de fils LiFY 1kV
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils de mesure / Câble cuivre de mise à la terre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (52.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?