KABELBINDER TY-RAP TY 46 MT 184X4,8 NA

KABELBINDER TY-RAP TY 46 MT 184X4,8 NA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 61715880

Spécifications

Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr de vous?