KABELBINDER TY-RAP TY 242 M 208X3,6 NA
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 61716370 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1000 |
---|---|
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" | Oui |
Dimension mm | 3,6 x 208 |
Faisceau Ø mm max. | 2 - 50 |
Ligatures de câbles avec surface d'inscription | Non |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Métrique | Non |
Acier inoxydable | Non |
Matériel | Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone |
Comportement au feu | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Tarif douanier | 3926.9000 |