KABELBINDER NAT 4,6X368MM ST14 VE=1000

KABELBINDER NAT 4,6X368MM ST14 VE=1000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0601123510

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 4,6 x 368
Faisceau Ø mm max. 4 - 103
Resistance min. à la traction 220
Unité d'emballage 1000
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?