KABELBINDER NAT 4,6X280MM ST12

KABELBINDER NAT 4,6X280MM ST12

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601123300

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 4,6 x 280
Faisceau Ø mm max. 4 - 79
Resistance min. à la traction 220
Unité d'emballage 100 pcs.
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?