KABELBINDER NAT 4,6X280MM ST12 VE=1000

KABELBINDER NAT 4,6X280MM ST12 VE=1000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 11.07.2025
Numéro d'article 0601123310

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 4,6 x 280
Faisceau Ø mm max. 4 - 79
Resistance min. à la traction 220
Unité d'emballage 1000
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?