KABELBINDER NAT 3,6X368MM ST15

KABELBINDER NAT 3,6X368MM ST15

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0601123100

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 3,6 x 368
Faisceau Ø mm max. 2 - 103
Resistance min. à la traction 130
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?